Publikovat produkty
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
    DELABIE

    714700DP SPORTING 2 time flow shower panel

    Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota714700DP
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1016
    • Šířka (mm)79
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)795
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika