Publikovat produkty
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Archivovány

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota729150
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers