Publikovat produkty
778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. Wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~7 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". 30mm in-line chrome-plated tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota778765
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůUrinal valve
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)636
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Číslo OmniClass23-31 21 13
    • Název OmniClassWater Flush Urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika