Publikovat produkty
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Waterproof housing kit 1/2: For thermostatic shower mixer. Partition thickness can be between 16 to 30mm. 30-year warranty. Order with control plate references: 792452, 792459, 792218 or 792219.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota792BOX
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)259
    • Hloubka (mm)53
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1167
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika