Publikovat produkty
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted mixer, F3/4" with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

White hand spray with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG6433
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPre-rinse sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)194
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3.76
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011614
  • Název ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika