Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

SWING SLW7 - Trim 09 - Adjustable LED Single Lamp Surface

Číslo položky: swing_slw7_trim_09
Výrobce: Delray Lighting LLC
Kategorie produktu: Strip Lights
Skupina produktu: LED
Datum publikování: 2017-11-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
CONSTRUCTION
• SLW7 is a double 2, 3, 4 ft. surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has a 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps or from anywhere along the Rail housing
• 8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard.
• Specify XP for additional length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL .
Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test
switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Osvětlení - Stropní
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: JY73
Uniclass 1.4 Popis: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Popis: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Popis: Lighting
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Popis: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny