Demex section barrier in hot-dip galvanised steel. A Ø48.3 × 2 mm hoop with rounded top corners and an extra horizontal mid rail 600 mm above ground, giving higher stability and better protection against penetration and impact than a plain hoop barrier.
For warehouses, industrial areas, car parks and other places with traffic or machinery. Available in two widths: 1000 mm (art. no. SR14001) and 2000 mm (art. no. SR14002). Height 1000 mm above ground, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
Rusko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |