Demex Smidig is a modular handrail and guardrail system in hot-dip galvanised steel for walkways, car parks, schools, parks and public spaces. Ø44 posts with ball caps carry two Ø44 × 1.5 mm rails on side brackets. Easy to install, comfortable to hold, keeps pedestrians on the right path and protects them from passing traffic.
The model shows one 3.5 m section with two posts at 3000 mm centres. Components: post Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) or 1200 L=1600 (A5521), rail holder (A5532), ball cap (A5531), rail Ø44 × 1.5 L=3500/7000 (A1425/A1427), end and corner fittings. Also available in RAL 6005, 6003 and 9005.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
Rusko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |