Publikovat produkty
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(13 recenze)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatani_moto
    • Skupina výrobkůBookcase
    • Skupina produktůTani Moto
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2070
    • Šířka (mm)1040
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDub
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek