Publikovat produkty
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Single-ply waterproofing system, self-protecting core, fully bonded with cold glue.
    Specifikace
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDBG_FR_CLQ
    • Skupina výrobkůToitures
    • Skupina produktůClassiques
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING