Publikovat produkty
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
    Dero

    Kolo Shelter

    High Capacity and Flexibility

    The unique styling of our redesigned Dero Kolo Shelter will help beautify your facility and provide secure, covered bike parking for cyclists. The Kolo is designed to accommodate a variety of bike parking options, including vertical and two-tiered arrangements, to best suit your needs.

    Modular construction makes the Dero Kolo Shelter a flexible and cost-effective choice for your bike parking project.

    Specifikace
    • Materials:

      • Uprights: 6” x 1/4” square tube
      • Center member: 6” x 1/4” square tube, C6 channelFeet: 1/2” plate
      • Rafter: 3/16” plate
      • Roof Panels: 1/2” UV resistant polycarbonate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Lengths of modular sections: 74" OC between uprights, 111" OC between uprights, 148" OC between uprights

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-kolo-shelter
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Shelters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015SL_90_50_17
    • Popis Uniclass 2015Cycle storage spaces
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
    • Název OmniClassBicycle Shelters

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie