Publikovat produkty
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
    Dero

    Rolling Rack

    Simple Security

    The graceful design and high security of the Rolling Rack has made this type of bike rack a standard for many schools and communities. The Rolling Rack can be used as a single-sided or double-sided parking bike rack. This rack uses thick pipe construction and allows for one of the wheels and frame to be secured using a u-style bike lock.

    Two Humps or Five?

    The Rolling Rack is available in a variety of lengths to suit your bike capacity needs.

    Specifikace
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount or in-ground

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-rolling-rack
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie