Publikovat produkty
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
    DESIGNHEURE

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    The Grand Couture sconce is ideal for wall-mounting at the head of a bed, in a hallway or in a living room, to add atmospheric light and a dandy spirit. This luminaire adds personality and chic to your decor. Composed of an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie, Couture dresses any space with panache and refinement. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available with LED reading light.

    Specifikace
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacouture-wall-lamp-grand
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)320
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika