Publikovat produkty
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    A minimalist, curved and soft silhouette for this discreet, practical and elegant pendant.

    The large Lightbook pendant is ideal for narrow spaces and provides an intimate, refined light with its white diffusing fabric shade with black borders. This small luminaire is ideal for highlighting paintings or accentuating a bright corridor. This contemporary pendant has a pure design that allows you to multiply the number of light points.

    Lightbook pendant lights can be combined with the bookcase lamp version to slide under your favourite books.

    Specifikace
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 14 x H. 119 cm / 

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalightbook-pendant-light-grand
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1190
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika