Publikovat produkty
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Specifikace
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamoon-medium-table-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika