Publikovat produkty
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT TRIO PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar pendant lamp is a fascinating way of dressing up ceilings, playing the role of sculpture, acoustic ceiling and luminaire all in one. The generously proportioned Trio Petit Nénuphar pendant light, made up of two Petit shades plus one Grand, is ideal for decorating relatively low ceilings. The lampshade can be rotated through 360°, giving you plenty of scope for creativity when decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse the light indirectly, its geometric, rounded fabric shades, black on the outside and white on the inside, add an architectural and vibrant decorative touch to your interior.

    Specifikace
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm +  2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanenuphar-pendant-light-trio-petit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)2500
    • Hloubka (mm)1400
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika