Publikovat produkty
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Specifikace
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanenuphar-wall-lamp-baby
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)145
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika