Publikovat produkty
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - SMALL PENDANT LIGHT

    The Nuage pendant light, in its simplest form, is ideal as the main light in any type of space because of its lightness. Its lighting
    creates a special light that gives structure to the space. The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability.

    Specifikace
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 219 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 86.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanuage-small-pendant-light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2190
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika