Publikovat produkty
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - FLAT PENDANT LIGHT

    The Flat Paris-Hanoï pendant lamp is an invitation to travel: its large conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat with a touch of French elegance. Refined, this timeless pendant dresses up any space in a natural way and provides beautiful, warm lighting. Ideal in a living room, dining room or any other living space, this suspension brings a touch of chic and well-being to your interiors. A suspension system for low ceilings: this new flat version of Paris - Hanoï offers a refined alternative for spaces with limited height.

    Specifikace
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 60 x H.222 cm 
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaparis-hanoi-flat-pendant-light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2220
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika