Publikovat produkty
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
CARGO - PETIT PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    CARGO - PETIT PENDANT LIGHT

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic pendant light is ideal for ceiling installations in any room of the house. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim and a lacquered black cylinder, and a black textile electrical cord. Available in three sizes and two standard colours, the pendants can be assembled in clusters to bring a modern, graphic rhythm to your interiors.

    Specifikace
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 23 x H. 268 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.105.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapetit-cargo-pendant-light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2680
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika