Publikovat produkty
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    CARGO - PETIT TABLE LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic table lamp is ideal for a bedside table, desk or chest of drawers. The indirect lighting of the Cargo lamp is upward-facing. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim, a klein blue cylinder and a black woven cord. Cargo table lamps are available in three shade sizes and two standard finishes.

    Specifikace
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.23 x H.67 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.26.4’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapetit-cargo-table-lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika