Publikovat produkty
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 2 LOOPS

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    Composed of a variety of luminous acoustic rings, this modular suspended chain can be adapted in height to suit any space: from a simple office with a few modules, to huge spaces with numerous modules.

    Specifikace
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 212cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 83.5’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaresonance-acoustic-pendant-light-1-rings-2-loops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2120
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika