Publikovat produkty
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - PENDANT LIGHT FLAT SIMPLE

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    The light loop, elegant and ethereal, is entirely covered with a ribbon of taffeta meticulously wrapped by hand, creating a pleated fabric effect. The ribbon subtly fans out around the ring, filtering the light and diffusing it into a warm, almost celestial halo.

    Specifikace
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 100cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 39.4’
      Materials : f
      abric, aluminum, PMMA, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaresonance-pendant-light-flat-simple
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika