Publikovat produkty
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    RHAPSODIE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Rhapsodie acoustic suspension evokes the harmony of a free-flowing musical composition. Its Mustard yellow, Cherry red & Light pink acoustic skirts delicately envelop the light source, providing a double diffusion of light, upwards and downwards, while absorbing unwanted noise.

    Thanks to carefully selected materials, it reduces sound reverberation, creating a soothing, refined atmosphere in office spaces.
    (Custom-made colors, please consult us)

    Specifikace
    • Design: Part de rêve

      2 Standard finishes available 

      Dimensions : Ø64 x H. 336cm / Ø 25.2’’ x H. 88.2’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, lacquered steel, PLA, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarhapsodie-acoustic-pendant-light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1460
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)640
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika