Publikovat produkty
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

    ADVANTAGES

    Integrated gutter with drainage to the right or left.

    Optional spotlights.

    One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.

    Craft-built.

    Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

    Specifikace
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAngled1600
    • Skupina výrobkůStandard
    • Skupina produktůAngled
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Číslo OmniClass23-13 35 25 11
    • Název OmniClassPrefabricated Shell Roofs