Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Angled 2100

Číslo položky: Angled2100
Výrobce: Designtak
Kategorie produktu: Standard
Skupina produktu: Angled
Šířka (mm): 2100
Výška (mm): 550
Hloubka (mm): 900
Datum publikování: 2017-08-29
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm and 2100 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2100
Depth (mm): 900
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 550
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 2 pcs


Materiál hlavní: Sheet metal
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 30

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L3825
Uniclass 1.4 Popis: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Popis: Roofs
Číslo OmniClass: 23-13 35 25 11
Název OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Steel sheet
Height 550 mm
Installation Method Screw
Width 2100 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny