Publikovat produkty
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Specifikace
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEasyCollectionConsoleBold1500
    • Skupina výrobkůEasy Collection
    • Skupina produktůConsole Bold
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Číslo OmniClass23-13 35 25 11
    • Název OmniClassPrefabricated Shell Roofs