Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Modern Flat Console Seamed 2500

Číslo položky: ModernFlatConsoleSeamed2500
Výrobce: Designtak
Kategorie produktu: Standard
Skupina produktu: Modern Flat Console Seamed
Šířka (mm): 2500
Výška (mm): 750
Hloubka (mm): 950
Datum publikování: 2017-08-29
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Materiál hlavní: Sheet metal
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 39

BIMobject kategorie: Konstrukce - Střecha
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L3825
Uniclass 1.4 Popis: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Popis: Roofs
Číslo OmniClass: 23-13 35 25 11
Název OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Entrance Canopies
Color Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny