Publikovat produkty
Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device
Detex

Detex V50xNS Narrow Stile Surface Vertical Rod Exit Device

The V50xNS Series narrow stile top and bottom rod exit device is economical panic and fire exit hardware for use on narrow stile double doors without a mullion. The patented mounting plate and strike locator system ensures the easiest and most accurate installation in an economical panic device.

Specifikace
  • Features

    • Heavy-duty ribbed aluminum rail extrusion
    • Stainless steel 3/4″ deadlocking, top latch bolt
    • Fast and easy installation saves time and money
    • Outside trims are easily changed or rekeyed without removing device from door
    • Angled end cap deflects damage away from device
    • Withstands over 1400 pounds of static pull force for greater security
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadetex-v50xns-narrow-stile-surface-vertical-rod-exit-device
  • Skupina výrobkůValue Series
  • Skupina produktůSurface Vertical Rod Exit Devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_63
  • Popis Uniclass 2015Panic exit devices
  • Kód CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 29 13
  • Název OmniClassDoor Emergency Exit Panic Bars

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké