Publikovat produkty
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Designed for use in building lobby applications where higher security, high speed throughput and interior aesthetics are priorities. The Optical Turnstiles with Barrier provide a visual as well as psychological barrier which communicates to pedestrians that authorization is required before entering the secured area. These units will monitor high throughput traffic flow of up to 30 people per minute per lane while optical sensors and barrier arms ensure only one person entry for each authorized I.D. card presented.

Specifikace
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůOptical Turnstiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Turnikety a brány pro pěší přístup
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké