Publikovat produkty
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

The ES9000 Optical Turnstile with Barrier is customizable to suit an organization’s unique requirements. The ES9000 also features IP addressability — technology that can be tied into the organization’s network to control the turnstile with maximum security. If you do not want to add the turnstile to the network, the custom desktop controller enables remote operation of the turnstile, allowing operators to bypass and reset lanes as necessary, ensuring the smooth flow of people in and out of any space.

Specifikace
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • Skupina výrobkůTurnstiles
  • Skupina produktůOptical Turnstiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Turnikety a brány pro pěší přístup
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké