Publikovat produkty
RT Series - SHEV operation panel

RT Series - SHEV operation panel

Performance features

- For 24 V DC D+H smoke vent control panels
- Can be used as main or auxiliary control panel
- For manually triggering a SHEV system in case of fire
- Function: SHEV OPEN, SHEV Reset
- Display: Operational standby, alarm triggered and fault
- Integrated ventilation button, optional
- Lockable surface‑mounted aluminium die‑cast housing with break‑type glass, keys and designation labels in 32 languages
- Available in 5 powder‑coated colours

Specifikace
  • Technical data

    Input voltage: 18 … 28 V DC
    Type of protection: IP40
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Housing: Die-cast aluminium


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotart_series
  • Skupina výrobkůControl panels
  • Skupina produktůSHEV operation panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)138
  • Šířka (mm)129
  • Hloubka (mm)39
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCSpínací zařízení
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
  • Popis Uniclass 2015Manual control switches