Publikovat produkty
Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox
Dimplex
Archivovány

Dimplex DF3015 30-Inch Electric Firebox

  • The 30" plug-in electric firebox offers a 120 volt plug-in firebox with thermostat controlled fan-forced heat.
  • The pulsating embers and LED inner glow logs molded from real wood logs for incredible realism with patented electric flame technology.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Product Details

    Firebox: Log Set

    Plug-in/Built-in Type: Plug-in

    Volts: 120

    Wattage: 1,500

    Amps: 12.5

    BTUs: 5,120

    Remote: Multi-function remote

    Trim: Clean, self-trimming design – no separate trim required.

    Installation: Surface-mount

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDimplex-DF3015-30-Inch-Electric-Firebox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Krby
  • Název UNSPSCElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
  • Kód UNSPSC39
  • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Číslo OmniClass23-19 17 11
  • Název OmniClassElectric Fireplace