Publikovat produkty
Diplomat Altan 12
Diplomat Altan 12
    Diplomat

    Diplomat Altan 12

    A patio door constructed as a front door. Decorative grooves and an energy efficient 3-glazed window.

    Specifikace
    • - Lock case ASSA 2002c.
      - 105 mm door frame.
      - 25 mm high doorsill, aluminum on the outside and oak on the inside.
      - U-value for the whole construction, approximately 1,0.
      - ECO option, gives the whole construction U-value 0,8.
      - Choose any NCS or RAL color.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaltan-12
    • Skupina výrobkůPatio doors
    • Skupina produktůWood
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko