Publikovat produkty
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachameleon_frame_valves
  • Skupina výrobkůAir-in
  • Skupina produktůChameleon Frame Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAir circulators
  • Kód UNSPSC40101602