Publikovat produkty
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawall_valves
  • Skupina výrobkůAir-in
  • Skupina produktůWall Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)185
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAir circulators
  • Kód UNSPSC40101602