Publikovat produkty
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archivovány

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadit-das107p
    • Skupina výrobkůAutomatic Doors
    • Skupina produktůby Ditec
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)3300
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Popis Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors