Publikovat produkty
Ditec Valor L-N-P
Ditec Valor L-N-P
Ditec Valor L-N-P
    Ditec
    Archivovány

    Ditec Valor L-N-P

    Ditec Valor is a high-tech sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings).

    It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is attested by TÜV certification.

    Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc.

    Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide.

    The product complies with all European directives and EN 16005.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadit-vall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)3300
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Popis Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors