Publikovat produkty
BLANK
DITON

BLANK

SESTAVA ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU je určena k odvodnění zpevněných ploch chodníků, pojezdových i parkovacích ploch. Tento typ žlabu je využíván při dopravních stavbách stejně jako u realizací zklidněných a soukromých prostorů. Vnitřní průměr štěrbiny je 100 mm, což plně dostačuje pro odvedení veškeré dešťové vody příslušné zpevněné plochy. Díky jedinečné technologii výroby, kdy je celý žlab vyráběn vibrolisově, jsme mohli jeho cenu významně snížit oproti konkurenčním výrobkům.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotablank
  • Skupina výrobkůSewerage program
  • Skupina produktůSlotted gutters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka segment
  • Název UNSPSCRain gutters and accessories
  • Kód UNSPSC301517