Publikovat produkty
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Specifikace
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetricaD2-double_glass_partition
    • Skupina výrobkůFrameless Metrica
    • Skupina produktůMetrica D2
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls