Publikovat produkty
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Specifikace
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetricaDA-double_glass_partition
    • Skupina výrobkůFrameless Metrica
    • Skupina produktůMetrica DA
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls