Publikovat produkty
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Specifikace
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetricaSolid-double_panel_partition
    • Skupina výrobkůStructural Metrica
    • Skupina produktůMetrica Solid
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls