Publikovat produkty
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
Divilux Metrica V double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica V double glass partition wall

    Partition wall system composed of framed double-glazed modules.
    Specifikace
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of double laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetricaV-double_glass_partition
    • Skupina výrobkůStructural Metrica
    • Skupina produktůMetrica V
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls