Publikovat produkty
Divilux Ritmica D1single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Specifikace
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRitmicaD1-single_glass_partition
  • Skupina výrobkůRitmica
  • Skupina produktůRitmica D1
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2025-03-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3100
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls