Publikovat produkty
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Specifikace
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Skupina výrobkůRitmica
  • Skupina produktůRitmica Solid
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2025-03-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3100
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_25_10
  • Popis Uniclass 2015Walls