Publikovat produkty
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Izolační materiál 80 mm

    Vysoce výkonná izolační deska s hliníkovou vrchní vrstvou a špičkovou protiskluzovou laminovací vrstvou pro novostavby, rozšíření nebo rekonstrukci střechy nad úrovní krokví.
    Specifikace
    • Materiál: Polyuretanová izolační deska s hliníkovou vrchní vrstvou a špičkovou protiskluzovou laminovací vrstvou. Požární odolnost: Třída E, EN 13501-1 Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti: 0,022 W/mK Hodnota tepelné vodivosti: 0,023 W/mK Propustnost: μ = 40/200 Rozměry: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Další tloušťky: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Skupina výrobkůPiched roof
    • Skupina produktůInsulating material
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1240
    • Šířka (mm)2400
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_31_28_67
    • Popis Uniclass 2015Polyurethane (PUR) foam insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING