Publikovat produkty
DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Vzduchová a parozábrana 0,1 mm

    Parozábrana s adaptivní paropropustností reagující na vlhkost vzduchu
    Specifikace
    • Materiál: Polyamid Ohnivzdornost: Třída E, EN 13501-1 Pevnost v tahu: cca 150/130 N/5 cm dle EN 12311-2 Hodnota Sd: cca 5 m v suchém a cca 0,2 m ve vlhkém prostředí Hmotnost: cca 90 g/m² Provozní teplota: 10 °C až + 80 °C Hmotnost role: cca 6,8 kg Rozměry role 50 m x 1,5 m/100 m x 1,5 m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • Skupina výrobkůPiched roof
    • Skupina produktůAir and vapour barriers
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-02-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50000
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 27
    • Název OmniClassVapor Barriers
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING