Publikovat produkty
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Specifikace
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamat_delta-thene_primer-0mm
    • Skupina výrobkůBasement
    • Skupina produktůPrimer
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-12-31
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
    • Popis Uniclass 2015Bitumen primers
    • Kód CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Kód CSI UniFormat IIA2020
    • Název CSI UniFormat IIBasement Walls