Publikovat produkty
BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

Wall or door mounted stainless steel grab rail.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBC5083-02
  • Skupina výrobkůSupport Rails
  • Skupina produktůRails
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)82
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)32
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails