Publikovat produkty
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBC5083-06
  • Skupina výrobkůSupport Rails
  • Skupina produktůRails
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)203
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)153
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails